FTS-107-01-L-DV-A-FR - 微型轻薄型插头料带
FTS是一款超轻薄型插头料带,0.050" (1.27mm)间距。提供单排和双排版本,FTS采用表面安装或通孔式终端。提供终端隐蔽和定位销,易于安装。
特色
提供表面安装和通孔式尾部设计
提供多种接线柱高度
低成本闪金镀层可选
终端隐蔽选项可选
微型轻薄型插头
直立式排针配置
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
| FTS-107-01-L-DV-A | 0 | Tube | 1 | 65 | 封装 | 不支持 |
| FTS-107-01-L-DV-A-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 800 | 封装 | 不支持 |
| FTS-107-01-S-DV-A-FR | 0 | 带式和卷盘 | 800 | 800 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包800个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |