FTS-118-02-SM-DV 微型轻薄型插头料带

FTS是一款超轻薄型插头料带,0.050" (1.27mm)间距。提供单排和双排版本,FTS采用表面安装或通孔式终端。提供终端隐蔽和定位销,易于安装。

特色

  • 提供表面安装和通孔式尾部设计

  • 提供多种接线柱高度

  • 低成本闪金镀层可选

  • 终端隐蔽选项可选

  • 微型轻薄型插头

  • 直立式排针配置

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
价格 $7.543 $6.820 $6.337 $6.035 $4.454 $3.926 $2.872 $1.817
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

CLP系列缩略图
CLP

轻薄型双摩擦插座,.050"间距

FFSD系列缩略图
FFSD

.050"轻薄型Tiger Eye™ IDC带状电缆组件

FLE系列缩略图
FLE

高性价比表面安装插座,0.050"间距

FFTP系列缩略图
FFTP

轻薄型双绞线带状电缆组件,0.050"间距