FTS-132-04-L-DV 微型轻薄型插头料带
FTS是一款超轻薄型插头料带,0.050" (1.27mm)间距。提供单排和双排版本,FTS采用表面安装或通孔式终端。提供终端隐蔽和定位销,易于安装。
特色
提供表面安装和通孔式尾部设计
提供多种接线柱高度
低成本闪金镀层可选
终端隐蔽选项可选
微型轻薄型插头
直立式排针配置
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。