FTSH-102-02-L-DH - 高可靠性插头料带,.050"间距
一系列用于高对接循环应用的插头料带。FTSH高度可配置,提供通孔、表面安装和混合技术终端,可提供垂直和水平方向,并且配置顶针和键控,以避免错误安装。
特色
拥有多个接线柱高度的微插头
提供表面安装和通孔式尾部设计
高达8 Gbps的性能
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
达到或超过MIL-DTL-55302测试标准
终端隐蔽选项可选
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
| 明天发货:134件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSH-102-02-L-DH-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| FTSH-102-02-L-DH-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 875 | 封装 | 不支持 |
| FTSH-102-02-FM-DH | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| FTSH-102-02-F-DH | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 层式 |