FTSH-104-01-L-DV-001-TR - 高可靠性插头料带,.050"间距
一系列用于高对接循环应用的插头料带。FTSH高度可配置,提供通孔、表面安装和混合技术终端,可提供垂直和水平方向,并且配置顶针和键控,以避免错误安装。
特色
拥有多个接线柱高度的微插头
提供表面安装和通孔式尾部设计
高达8 Gbps的性能
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
达到或超过MIL-DTL-55302测试标准
终端隐蔽选项可选
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。