FTSH-105-04-FM-D - 高可靠性插头料带,.050"间距
一系列用于高对接循环应用的插头料带。FTSH高度可配置,提供通孔、表面安装和混合技术终端,可提供垂直和水平方向,并且配置顶针和键控,以避免错误安装。
特色
拥有多个接线柱高度的微插头
提供表面安装和通孔式尾部设计
高达8 Gbps的性能
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
达到或超过MIL-DTL-55302测试标准
终端隐蔽选项可选
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
| FTSH-105-04-F-D | 420 | Tube | 1 | 92 | 电镀 | 不支持 |
| FTSH-105-04-L-D | 180 | Tube | 1 | 92 | 电镀 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包92个零件) |