FW-02-03-FM-D-235-080 - 弹性微型板堆叠插头,0.050"间距
FW-SM系列是一个表面安装PCB插头系统,让设计师可以为特定的非标准板堆叠高度创建零件编号。我们的制造过程使我们能够以.005" (0.13 mm)的增量将主体定位在终端端子上。
特色
低成本闪金镀层可选
终端隐蔽选项可选
灵活堆叠高度
可用导柱选项
卷带封装可选
表面安装尾端
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。