FW-02-03-G-D-100-075 - 1.27mm/.050in Board Stacker, 4 Pin, 2 Row, SMT, 10µin Gold/Flash, .100in Height, .075in Post
FW-SM系列是一个表面安装PCB插头系统,让设计师可以为特定的非标准板堆叠高度创建零件编号。我们的制造过程使我们能够以.005" (0.13 mm)的增量将主体定位在终端端子上。
特色
低成本闪金镀层可选
终端隐蔽选项可选
灵活堆叠高度
可用导柱选项
卷带封装可选
表面安装尾端
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
| 明天发货:132件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW-02-03-G-D-100-075-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| FW-02-03-G-D-160-075 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| FW-02-03-G-D-215-075 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| FW-02-03-G-D-320-075 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| FW-02-03-G-D-288-075 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| FW-02-03-G-D-280-075 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| FW-02-03-G-D-170-075 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 层式 |