FW-03-03-L-D-155-065 - 弹性微型板堆叠插头,0.050"间距
FW-SM系列是一个表面安装PCB插头系统,让设计师可以为特定的非标准板堆叠高度创建零件编号。我们的制造过程使我们能够以.005" (0.13 mm)的增量将主体定位在终端端子上。
特色
低成本闪金镀层可选
终端隐蔽选项可选
灵活堆叠高度
可用导柱选项
卷带封装可选
表面安装尾端
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
| FW-03-03-L-D-300-065 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| FW-03-03-L-D-230-065 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| FW-03-03-L-D-235-065 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| FW-03-03-L-D-215-065 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| FW-03-03-L-D-140-065 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| FW-03-03-L-D-227-065 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| FW-03-03-L-D-110-065 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| FW-03-03-L-D-245-065 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| FW-03-03-L-D-250-065 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| FW-03-03-L-D-225-065 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| FW-03-03-L-D-220-065 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 层式 |