FW-05-03-L-D-285-065 - 1.27mm/.050in Board Stacker, 10 Pin, 2 Row, SMT, 10µin Gold/Tin, .285in Height, .065in Post
FW-SM系列是一个表面安装PCB插头系统,让设计师可以为特定的非标准板堆叠高度创建零件编号。我们的制造过程使我们能够以.005" (0.13 mm)的增量将主体定位在终端端子上。
特色
低成本闪金镀层可选
终端隐蔽选项可选
灵活堆叠高度
可用导柱选项
卷带封装可选
表面安装尾端
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
| FW-05-03-L-D-285-065-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| FW-05-03-L-D-090-065 | 0 | Tube | 1 | 92 | 堆叠高度 | 不支持 |
| FW-05-03-L-D-153-065 | 0 | Tube | 1 | 92 | 堆叠高度 | 不支持 |
| FW-05-03-L-D-230-065 | 0 | Tube | 1 | 92 | 堆叠高度 | 不支持 |
| FW-05-03-L-D-260-065 | 0 | Tube | 1 | 92 | 堆叠高度 | 不支持 |
| FW-05-03-L-D-235-065 | 0 | Tube | 1 | 92 | 堆叠高度 | 不支持 |
| FW-05-03-L-D-300-065 | 0 | Tube | 1 | 92 | 堆叠高度 | 不支持 |
| FW-05-03-L-D-215-065 | 0 | Tube | 1 | 92 | 堆叠高度 | 不支持 |
| FW-05-03-L-D-100-065 | 0 | Tube | 1 | 92 | 堆叠高度 | 不支持 |
| FW-05-03-L-D-175-065 | 0 | Tube | 1 | 92 | 堆叠高度 | 不支持 |
| FW-05-03-L-D-233-065 | 0 | Tube | 1 | 92 | 堆叠高度 | 不支持 |
| FW-05-03-L-D-280-065 | 0 | Tube | 1 | 92 | 堆叠高度 | 不支持 |
| FW-05-03-L-D-245-065 | 0 | Tube | 1 | 92 | 堆叠高度 | 不支持 |
| FW-05-03-L-D-325-065 | 0 | Tube | 1 | 92 | 堆叠高度 | 不支持 |
| FW-05-03-L-D-220-065 | 0 | Tube | 1 | 92 | 堆叠高度 | 不支持 |
| FW-05-03-L-D-224-065 | 0 | Tube | 1 | 92 | 堆叠高度 | 不支持 |
| FW-05-03-L-D-288-065 | 0 | Tube | 1 | 92 | 堆叠高度 | 不支持 |
| FW-05-03-L-D-301-065 | 0 | Tube | 1 | 92 | 堆叠高度 | 不支持 |
| FW-05-03-L-D-250-065 | 0 | Tube | 1 | 92 | 堆叠高度 | 不支持 |
| FW-05-03-L-D-229-065 | 0 | Tube | 1 | 92 | 堆叠高度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包92个零件) |