FW-07-04-L-D-560-150 - 1.27mm/.050in Board Stacker, 14 Pin, 2 Row, Through Hole, .090in Tail, 10µin Gold/Tin, .560in Height, .150in Post
FW-TH系列是一个通孔式PCB插头系统,让设计师可以为特定的非标准板堆叠高度创建零件编号。我们的制造过程使我们能够以.005" (0.13 mm)的增量将主体定位在终端端子上。
特色
低成本闪金镀层可选
终端隐蔽选项可选
灵活堆叠高度
可用导柱选项
通孔式尾部
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
| FW-07-04-F-D-560-150 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| FW-07-04-L-D-300-150 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| FW-07-04-L-D-130-150 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| FW-07-04-L-D-290-150 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| FW-07-04-L-D-410-150 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 层式 |