FW-20-05-G-D-500-080-A - 弹性微型板堆叠插头,0.050"间距
FW-SM系列是一个表面安装PCB插头系统,让设计师可以为特定的非标准板堆叠高度创建零件编号。我们的制造过程使我们能够以.005" (0.13 mm)的增量将主体定位在终端端子上。
特色
低成本闪金镀层可选
终端隐蔽选项可选
灵活堆叠高度
可用导柱选项
卷带封装可选
表面安装尾端
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
| FW-20-05-G-D-500-080-A-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| FW-20-05-G-D-400-080-A | 0 | Tube | 1 | 22 | 堆叠高度 | 不支持 |
| FW-20-05-G-D-450-080-A | 0 | Tube | 1 | 22 | 堆叠高度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包22个零件) |