GPSO-1524-01-01-N 印刷电路板 (PCB) 堆叠对齐导柱支架硬件,4mm 至 30mm 堆叠高度,盲插,303 不锈钢 (SS),MIL-DTL-13924,SureWare™
特色
允许有0.035"的初始错位;对齐在连接器咬合前开始
借助“盲插”处理超微型细间距夹层连接器
4 mm - 30 mm堆叠高度
MIL-DTL不锈钢
可与NVAM/NVAF、APM6/APF6、ADM6/ADF6和UMPT/UMPS良好对接
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。