GRF1-J-P-06-E-ST-TH1-E 5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件

特色

  • 5.00 mm(.1969")间距

  • 高性能耐用型端子

  • 可选螺纹插件

  • 性能:达5.31 GHz/10.7 Gbps,152.00 mm
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
价格 $17.218 $15.944 $14.669 $12.753 $11.574 $11.181 $10.395 $9.610
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

相关组件

GRF1-C系列缩略图
GRF1-C

5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件

GRF1-P系列缩略图
GRF1-P

5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,PCB板安装

对接连接器

GRF1-P系列缩略图
GRF1-P

5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,PCB板安装

GRF1H-C系列缩略图
GRF1H-C

5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
此产品符合UL文档编号E111594
RoHS合规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 豁免6c
欧盟REACH法规
中国RoHS认证 危险性 - 50年
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害的风险(镍和铅)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 符合标准
UKCA标志 符合标准
PFAS 含有 FEP 和 PTFE
监管验证方式 自动
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 美国.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策