联动微型射频插孔、插头和电缆

Samtec的联动微型高性能射频插孔、插头和电缆采用5.00 mm间距,并可提供板对板或电缆到板系统。

特色

  • 性能高达6 GHz

  • 50欧姆和75欧姆解决方案

  • 全联动系统或与行业标准终端2种选项联动

  • 微小耐用型端子

  • 固定板螺钉可选

  • 单端或双端电缆组件

  • 可选螺纹插件

下载和资源

资料

射频互连全系列解决方案目录
射频互连全系列解决方案目录 下载PDF文件
高速电缆互连方案指南
高速电缆互连方案指南 下载PDF文件

技术文档

产品

GRF1-J - 5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插孔,PCB板安装

特色
  • 5.00 mm(.1969")间距

  • 高性能耐用型端子

  • 可选螺纹插件

  • 性能:达5.31 GHz/10.7 Gbps,152.00 mm

GRF1-J系列缩略图

GRF1-P - 5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,PCB板安装

特色
  • 5.00 mm(.1969")间距

  • 高性能耐用型端子

  • 性能:达5.31 GHz/10.7 Gbps,152.00 mm

GRF1-P系列缩略图

GRF7-J - 5.00 mm 75欧姆联动微小型射频插孔,PCB板安装

特色
  • 5.00 mm(.1969")间距

  • 高性能耐用型端子

  • 可选螺纹插件

  • 性能:达5.31 GHz/10.7 Gbps,152.00 mm

GRF7-J系列缩略图

GRF7-P - 5.00 mm 75欧姆联动微小型射频插头,PCB板安装

特色
  • 5.00 mm(.1969")间距

  • 高性能耐用型端子

  • 性能:达5.31 GHz/10.7 Gbps,152.00 mm

GRF7-P系列缩略图

GRF1-C - 5.00 mm 50 Ohm联动超微型射频插头,电缆组件

特色
  • 24 AWG,RG 316电缆

  • 5.00 mm(.1969")间距

  • 高性能耐用型端子

  • 固定板螺钉可选

  • 单端或双端组件选项

  • 阻抗: 50 Ω

  • VSWR: 参见GRF1-C图形

  • 弯曲半径: 12.8 mm(最小值)

  • 电容: 96 pF/米

  • 工作温度: -50 ºC至+165 ºC

  • 频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)

  • 插入损耗: 参见GRF1-C图形

GRF1-C系列缩略图

GRF1H-C - 5.00 mm 50 Ohm联动混合微型射频插头,电缆组件

特色
  • 24 AWG,RG 316电缆

  • 5.00 mm(.1969")间距

  • 双端

  • 高性能耐用型端子

  • 固定板螺钉可选

  • 阻抗: 50 Ω

  • 弯曲半径: 12.8 mm(最小值)

  • 电容: 96 pF/米

  • 工作温度: -40 ºC至+90 ºC

  • 频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)

GRF1H-C系列缩略图

GRF7-C - 5.00 mm 75 Ohm联动超微型射频插头,电缆组件

特色
  • 5.00 mm(.1969")间距

  • 高性能耐用型端子

  • 固定板螺钉可选

  • 28 AWG,RG 179电缆

  • 单端或双端组件选项

  • 阻抗: 75 Ω

  • 弯曲半径: 10.2 mm(最小值)

  • 电容: 64 pF/米

  • 工作温度: -50 ºC至+165 ºC

  • 频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)

GRF7-C系列缩略图

GRF7H-C - 5.00 mm 75 Ohm联动混合微型射频插头,电缆组件

特色
  • 5.00 mm(.1969")间距

  • 双端

  • 高性能耐用型端子

  • 固定板螺钉可选

  • 28 AWG,RG 179电缆

  • 阻抗: 75 Ω

  • 弯曲半径: 10.2 mm(最小值)

  • 电容: 64 pF/米

  • 工作温度: -50 ºC至+165 ºC

  • 频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)

GRF7H-C系列缩略图

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多射频原创解决方案