GRF1-P-C-02-4295-C1-D-S - 5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件

特色

  • 5.00 mm(.1969")间距

  • 高性能耐用型端子

  • 性能:达5.31 GHz/10.7 Gbps,152.00 mm

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
插拔件组件

相关组件

GRF1-C系列缩略图
GRF1-C

5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件

GRF1-J系列缩略图
GRF1-J

5.00 mm 50 欧姆联动微小型射频插座,PCB板安装

对接连接器

GRF1-J系列缩略图
GRF1-J

5.00 mm 50 欧姆联动微小型射频插座,PCB板安装

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
RU Certificate 此产品符合UL文档编号E111594
RoHS合规 RoHS合规
贸易合规
HTS编码 8544.20
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 豁免6c
欧盟REACH法规
中国RoHS认证 危险性 - 50年
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害的风险(镍和铅)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 符合标准
UKCA标志 符合标准
PFAS 含有 FEP 和 PTFE
监管验证方式 自动

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策