GRF1-P-C-02-4469-C1-S - 5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
特色
24 AWG,RG 316电缆
5.00 mm(.1969")间距
高性能耐用型端子
固定板螺钉可选
单端或双端组件选项
阻抗: 50 Ω
VSWR: 参见GRF1-C图形
弯曲半径: 12.8 mm(最小值)
电容: 96 pF/米
工作温度: -50 ºC至+165 ºC
频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)
插入损耗: 参见GRF1-C图形
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
| GRF1-P-C-02-1000-C1-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| GRF1-P-C-02-8000-C1-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| GRF1-P-C-02-0900-C1-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| GRF1-P-C-02-0500-C1-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| GRF1-P-C-02-0200-C1-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| GRF1-P-C-02-0152-C1-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| GRF1-P-C-02-0100-C1-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |