GRF1H-6-0100-1-CA1-S7SP4 - 5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
特色
24 AWG,RG 316电缆
5.00 mm(.1969")间距
双端
高性能耐用型端子
固定板螺钉可选
阻抗: 50 Ω
弯曲半径: 12.8 mm(最小值)
电容: 96 pF/米
工作温度: -40 ºC至+90 ºC
频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。