GRF1H-8-4597-1-CA1-04SP3 - 5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
特色
24 AWG,RG 316电缆
5.00 mm(.1969")间距
双端
高性能耐用型端子
固定板螺钉可选
阻抗: 50 Ω
弯曲半径: 12.8 mm(最小值)
电容: 96 pF/米
工作温度: -40 ºC至+90 ºC
频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)
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
| GRF1H-8-1000-1-CA1-04SP3 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| GRF1H-8-0150-1-CA1-04SP3 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| GRF1H-8-0100-1-CA1-04SP3 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |