GRF7-J-P-04-HF-RA-TH1-E 5.00 mm 75 欧姆联动微小型射频插座,PCB板安装
特色
5.00 mm(.1969")间距
高性能耐用型端子
可选螺纹插件
性能:达5.31 GHz/10.7 Gbps,152.00 mm
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。