HCMD-12-02-S IDC插座和针脚电缆组件,0.100"间距

HCMD系列是一系列经典的预端接IDC电缆组件。 HCMD具有单排公插头(转换插头)连接器,可提供自2英寸起的自定义长度,并可以单端或双端形式提供。

特色

  • .100"(2.54 mm)间距

  • 提供双端针脚插座料带

  • 灰色及经颜色编码的电缆

  • 包括颠倒、菊花链等在内的多种布线选择

  • 大多数普通端子数量从10到40不等

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

SSW系列缩略图
SSW

Tiger Buy™插座料带配PCB尾端,100"间距

SSQ系列缩略图
SSQ

Tiger Buy™插座料带配fang'xing尾端,0.100"间距
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
加州65号提案 警告:癌症风险(锑和镍)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
PFAS 没有已知的PFAS
监管验证方式 自动
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 美国.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具