HCSD-05-S-11.40-01-N - IDC插座和针脚电缆组件,0.100"间距

HCSD系列是一系列经典的预端接IDC电缆组件。 HCSD具有双排插座连接器,可提供自2英寸起的自定义长度,并可以单端或双端形式提供。

特色

  • .100"(2.54 mm)间距

  • 双梁端子与.025"(0.635 mm)方形接线柱对接

  • 灰色及经颜色编码的电缆

  • 隐蔽对接的针脚料带及传统勾牛角插头

  • 顶针键

  • 包括颠倒、菊花链等在内的多种布线选择

  • 大多数普通端子数量从10到40不等

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 500 1000 2000
价格 $6.630 $6.067 $5.446 $4.746 $4.387 $3.978 $3.306 $2.937
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

HW-SM系列缩略图
HW-SM

用于表面安装的高温弹性板堆叠插头,0.100"间距

HW-TH系列缩略图
HW-TH

高温弹性板堆叠插头,0.100"间距

TSW-系列图片
TSW

传统PCB插头料带,0.100"间距

DW系列缩略图
DW

弹性板堆叠插头带固定尾端长度,0.100"间距

EW系列缩略图
EW

弹性板堆叠插头带固定尾端长度,0.100"间距

HMTSW系列缩略图
HMTSW

.100"高温接线柱高度可变针脚料带

HTST系列缩略图
HTST

.100"高温带护罩针脚料带,与电缆对接

HTSW系列缩略图
HTSW

高温PCB插头料带,0.100"间距

MTLW系列缩略图
MTLW

.100"轻薄型可变接线柱高度针脚料带

MTSW系列缩略图
MTSW

可变高度PCB插头料带,0.100"间距

TSM系列缩略图
TSM

.100" 表面安装端子料带

ZW系列缩略图
ZW

弹性板堆叠插头,0.100"间距

TST系列缩略图
TST

遮蔽式PCB插头,0.100"间距

ZST系列缩略图
ZST

.100"带护罩加高针脚料带,与电缆对接

EJH系列缩略图
EJH

.100"带护罩IDC勾牛角插头

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
此产品符合UL文档编号E111594
RoHS合规
环境合规
卤素 卤化
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症风险(锑和镍)。www.p65warnings.ca.gov