HCSS-07-D-03.90-01 IDC插座和针脚电缆组件,0.100"间距

HCSS系列是一系列经典的预端接IDC电缆组件。 HCSS具有单排插座连接器,可提供自2英寸起的自定义长度,并可以单端或双端形式提供。

特色

  • .100"(2.54 mm)间距

  • 双梁端子与.025"(0.635 mm)方形接线柱对接

  • 灰色及经颜色编码的电缆

  • 隐蔽对接的针脚料带及传统勾牛角插头

  • 大多数普通端子数量从5到20不等

  • 顶针键
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
间距 1 25 50 100 500 1000 2500 4750
价格 $5.424 $4.854 $4.283 $3.689 $3.409 $3.091 $2.569 $2.283
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
LCW系列缩略图
LCW

.100"摩擦锁针脚料带
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
加州65号提案 警告:癌症风险(锑和镍)。www.p65warnings.ca.gov