HCSS-10-D-03.99-01 IDC插座和针脚电缆组件,0.100"间距
HCSS系列是一系列经典的预端接IDC电缆组件。 HCSS具有单排插座连接器,可提供自2英寸起的自定义长度,并可以单端或双端形式提供。
特色
.100"(2.54 mm)间距
双梁端子与.025"(0.635 mm)方形接线柱对接
灰色及经颜色编码的电缆
隐蔽对接的针脚料带及传统勾牛角插头
大多数普通端子数量从5到20不等
顶针键
包括颠倒、菊花链等在内的多种布线选择
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。
| 库存 |
|---|
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCSS-10-D-04.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| HCSS-10-D-03.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| HCSS-10-D-05.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| HCSS-10-D-02.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| HCSS-10-D-08.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| HCSS-10-D-10.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| HCSS-10-D-12.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| HCSS-10-D-13.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| HCSS-10-D-25.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| HCSS-10-D-30.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |
