HDBNC-J-P-HN-ST-TH1 - 75欧姆高密度BNC插孔,通孔式

特色

  • 比传统BNC减重20%

  • 面板密度是传统BNC的4倍

  • 卡口锁扣

  • 已优化12G-SDI视频广播解决方案指南

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
插拔件组件

相关组件

HDBNC-BH系列缩略图
HDBNC-BH

75欧姆高密度BNC隔板插孔,通孔式

HDBNC-CA系列缩略图
HDBNC-CA

75欧姆高密度BNC插头,电缆连接器

HDBNC-EM系列缩略图
HDBNC-EM

75欧姆高密度BNC插孔,边缘安装

HDBNC-BM产品图片
HDBNC-BM

75 Ohm高密度BNC隔板插孔,混合技术,压铸

对接连接器

RFA6T系列缩略图
RFA6T

75欧姆射频电缆组件,RG6电缆

RFB6T系列缩略图
RFB6T

75欧姆射频电缆组件,1694A电缆

RFB8T系列缩略图
RFB8T

75欧姆射频电缆组件,1855A电缆

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 豁免6c
欧盟REACH法规
中国RoHS认证 危险性 - 50年
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害的风险(镍和铅)。www.p65warnings.ca.gov