75欧姆性能
为最大化面板密度设计
4x 标准BNC面板密度
比标准BNC轻20%
四分之一转耦合设计
使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。
高密度BNC射频连接器,75欧姆,密度是标准BNC解决方案的4倍。
特色
下载和资源
资料
技术文档
产品
HDBNC-BM - 75 Ohm高密度BNC隔板插孔,混合技术,压铸
特色
75欧姆阻抗
已优化12G-SDI视频广播解决方案指南
轻薄型,直角混合技术压铸隔板插孔
设计用于大批量生产的元件摘嵌机械
用于(1.60 mm) .062" PCB或(3.18 mm) .125" PCB
HDBNC-CA - 75欧姆高密度BNC插头,电缆连接器
特色
75欧姆阻抗
RG 6或Belden 1694A/1855A/4694R/4855R电缆可配备直式插头
高密度BNC电缆连接器
使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。
联系销售
更多射频连接器
- 1.00 mm 精密射频, 50欧姆
- 1.35 mm 精密射频, 50欧姆
- 1.85 mm 精密射频, 50欧姆
- 2.40 mm 精密射频, 50欧姆
- 2.92 mm 精密射频, 50欧姆
- 3.50 mm 精密射频, 50欧姆
- SSMA精密射频,50欧姆
- SMA 50欧姆
- SMPM精确射频,50欧姆
- 螺纹SMPM精密射频,50欧姆
- SMP3精密射频连接器,50欧姆
- SMP精确射频,50欧姆
- TNCA精密射频,50欧姆
- N型精密射频,50欧姆
- BNC 75和50欧姆
- DIN 1.0/2.3 75欧姆
- HD-BNC 75欧姆
- MCX 50和75欧姆
- MMCX 50和75欧姆
- SMB 50和75欧姆
- TNC 50欧姆
- 串联适配器,精密射频,50欧姆
- 并联适配器,精密射频,50欧姆
- Magnum RF®
- 柔性波导
- 联动微型
- 带护罩双绞线电缆系统
- IsoRate®
- 高至110 GHz的耐用型盲插模块化解决方案