HDWM-25-60-S-D-615 - .050" X .100"弹性堆叠,高温微型板堆叠器
特色
应用:单排或双排设计可选顶针,多达100个端子
端子系统:.018" (0.46 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:.050"(1.27 mm)
特殊功能:锁紧卡箍选项可满足极高的耐用性要求
针脚:通孔式、表面安装
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
| HDWM-25-60-S-D-460 | 73 | Tube | 1 | 18 | 堆叠高度 | 是的 |
| HDWM-25-60-S-D-490 | 73 | Tube | 1 | 18 | 堆叠高度 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |