HDWM-25-61-G-D-600 - .050inx.100in Micro High Temp Stacker Connector, 50 Pin, 2 Row, Through Hole, 10µin Gold/Flash, .600in Stack Ht, 1.050in OAL
特色
应用:单排或双排设计可选顶针,多达100个端子
端子系统:.018" (0.46 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:.050"(1.27 mm)
特殊功能:锁紧卡箍选项可满足极高的耐用性要求
针脚:通孔式、表面安装
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
| 明天发货:73件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDWM-25-61-G-D-840 | 73 | Tube | 1 | 18 | 堆叠高度 | 是的 |
| HDWM-25-61-G-D-740 | 73 | Tube | 1 | 18 | 堆叠高度 | 是的 |
| HDWM-25-61-G-D-745 | 73 | Tube | 1 | 18 | 堆叠高度 | 是的 |
| HDWM-25-61-G-D-790 | 73 | Tube | 1 | 18 | 堆叠高度 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包18个零件) |