HMTMS-110-60-G-D-073 .050" x .100"高温接线柱高度可变针脚料带

特色

  • 应用:单排或双排设计可选顶针,多达100个端子

  • 端子系统:.018" (0.46 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.050"(1.27 mm)
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
间距 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
价格 $4.705 $4.254 $3.953 $3.764 $2.902 $2.614 $2.039 $1.464
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

RSM系列缩略图
RSM

表面安装微型插座,0.050" x 0.100"间距

SLM系列缩略图
SLM

通孔式微型插座,0.050" x 0.100"间距

SMS系列缩略图
SMS

通孔式微型插座,0.050" x 0.100"间距

SNM系列缩略图
SNM

.050" x .100"分流器