HMTMS-124-53-S-D-000 .050" x .100"高温接线柱高度可变针脚料带
特色
应用:单排或双排设计可选顶针,多达100个端子
端子系统:.018" (0.46 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:.050"(1.27 mm)
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
| HMTMS-124-53-S-D-285 | 108 | Tube | 1 | 18 | 堆叠高度 | 是的 |
| HMTMS-124-53-S-D-220 | 108 | Tube | 1 | 18 | 堆叠高度 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |