HMTSW-101-06-G-S-033 .100"高温接线柱高度可变针脚料带

特色

  • 应用:该产品拥有十四种针脚长度可供选择,满足几乎所有标准定价和交货应用的需要

  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直、直角

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 50 100 500 1000 2000 5000
价格 $0.224 $0.174 $0.140 $0.120 $0.092 $0.083 $0.065
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

SSW系列缩略图
SSW

Tiger Buy™插座料带配PCB尾端,100"间距

BCS系列缩略图
BCS

直通插座料带,0.100"间距

CES系列缩略图
CES

.100"密合入口轻薄型插座料带

ESQ系列缩略图
ESQ

加高插座料带,0.100"间距

ESW系列缩略图
ESW

.100"加高插座料带

IDSD系列缩略图
IDSD

细长型双排IDC插座组件,0.100"间距

IDSS系列缩略图
IDSS

细长型单排IDC插座组件,0.100"间距

MNT系列缩略图
MNT

.100"多位置分流器

SLW系列缩略图
SLW

.100" Tiger Buy™轻薄型插座料带

SNT系列缩略图
SNT

.100"分流器

SSM系列缩略图
SSM

表面安装PCB插座料带,100"间距

HCSD系列缩略图
HCSD

IDC插座和针脚电缆组件,0.100"间距

HCSS系列缩略图
HCSS

IDC插座和针脚电缆组件,0.100"间距

SSQ系列缩略图
SSQ

Tiger Buy™插座料带配fang'xing尾端,0.100"间距

SMSS系列缩略图
SMSS

.100" Mini Mate®通用单排分离式线缆组件,插座

SMSD系列缩略图
SMSD

.100"迷你Mate®通用双排分离式线缆组件,插座