请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
HMTSW-104-12-G-S-005
0
Bulk
1
堆叠高度
不支持
HMTSW-104-12-G-S-000
HMTSW-104-12-G-S-630
HMTSW-104-12-G-S-102
HMTSW-104-12-G-S-315
HMTSW-104-12-G-S-730
HMTSW-104-12-G-S-350
HMTSW-104-12-G-S-381
HMTSW-104-12-G-S-200
HMTSW-104-12-G-S-075
HMTSW-104-12-G-S-770
HMTSW-104-12-G-S-815
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
应用:该产品拥有十四种针脚长度可供选择,满足几乎所有标准定价和交货应用的需要
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直、直角
间距:.100"(2.54 mm)
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
特色:可用于绝大多数高温板处理