HMTSW-105-06-G-S-099 - .100"高温接线柱高度可变针脚料带
特色
应用:该产品拥有十四种针脚长度可供选择,满足几乎所有标准定价和交货应用的需要
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直、直角
间距:.100"(2.54 mm)
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
特色:可用于绝大多数高温板处理
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
| HMTSW-105-06-G-S-000 | 365 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| HMTSW-105-06-G-S-100 | 365 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| HMTSW-105-06-G-S-090 | 365 | Bulk | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |