HMTSW-110-10-SM-D-575 - .100in/2.54mm Through Hole Modified High Temp Header, 20 Pin, 2 Row, 30µin Gold/Sn, .575in Post, .830in OAL
特色
应用:该产品拥有十四种针脚长度可供选择,满足几乎所有标准定价和交货应用的需要
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直、直角
间距:.100"(2.54 mm)
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
特色:可用于绝大多数高温板处理