HPF-20-01-T-S-06 .200"电源插座料带
特色
端子系统:Power Eye
组装方向:垂直
间距:.200"(5.08 mm)
针脚:通孔式、表面安装
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
| 明天发货:331件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPF-20-01-T-S-08 | 3075 | Tube | 1 | 5 | 电镀 | 是的 |
| HPF-20-01-T-S-02 | 616 | Tube | 1 | 5 | 电镀 | 是的 |
| HPF-20-01-T-S-14 | 469 | Tube | 1 | 5 | 电镀 | 是的 |
| HPF-20-01-T-S-10 | 453 | Tube | 1 | 5 | 电镀 | 是的 |
| HPF-20-01-T-S-12 | 450 | Tube | 1 | 5 | 电镀 | 是的 |
| HPF-20-01-T-S-04 | 409 | Tube | 1 | 5 | 电镀 | 是的 |
| HPF-20-01-T-S-05 | 400 | Tube | 1 | 5 | 电镀 | 是的 |
| HPF-20-01-T-S-07 | 105 | Tube | 1 | 5 | 电镀 | 是的 |
| HPF-20-01-T-S | 60 | Tube | 1 | 5 | 电镀 | 是的 |
| HPF-20-01-T-S-15 | 54 | Tube | 1 | 5 | 电镀 | 是的 |
| HPF-20-01-T-S-18 | 35 | Tube | 1 | 5 | 电镀 | 是的 |
| HPF-20-01-T-S-13 | 30 | Tube | 1 | 5 | 电镀 | 是的 |
| HPF-20-01-T-S-03 | 13 | Tube | 1 | 5 | 电镀 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包5个零件) |