三接触指铍铜Power Eye端子
灵活的堆叠高度和端子数量
标准和高温系统
耐用型锁紧卡箍选项
采用Power Eye端子的标准和高温连接器料带,适用于每端子电流高达15 A的应用。
特色
产品
JW - .156“ Flex Stack, Power Flexible 板堆叠器
特色
组装方向:垂直
间距:.156"(3.96 mm)
针脚:通孔式、表面安装
端子系统:.045" (1.14 mm)方形接线柱
联系销售
采用Power Eye端子的标准和高温连接器料带,适用于每端子电流高达15 A的应用。
特色
三接触指铍铜Power Eye端子
灵活的堆叠高度和端子数量
标准和高温系统
耐用型锁紧卡箍选项
产品
组装方向:垂直
间距:.156"(3.96 mm)
针脚:通孔式、表面安装
端子系统:.045" (1.14 mm)方形接线柱
联系销售