HPF-20-02-H-S .200"电源插座料带
特色
端子系统:Power Eye
组装方向:垂直
间距:.200"(5.08 mm)
针脚:通孔式、表面安装
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
| HPF-20-02-T-S | 709 | Tube | 1 | 5 | 电镀 | 是的 |
| HPF-20-02-T-S-04 | 519 | Tube | 1 | 5 | 电镀 | 是的 |
| HPF-20-02-T-S-08 | 282 | Tube | 1 | 5 | 电镀 | 是的 |
| HPF-20-02-T-S-03 | 250 | Tube | 1 | 5 | 电镀 | 是的 |
| HPF-20-02-T-S-05 | 69 | Tube | 1 | 5 | 电镀 | 是的 |
| HPF-20-02-T-S-02 | 66 | Tube | 1 | 5 | 电镀 | 是的 |
| HPF-20-02-H-S-08 | 55 | Tube | 1 | 5 | 电镀 | 是的 |
| HPF-20-02-T-S-10 | 46 | Tube | 1 | 5 | 电镀 | 是的 |
| HPF-20-02-T-S-09 | 29 | Tube | 1 | 5 | 电镀 | 是的 |
| HPF-20-02-T-S-07 | 15 | Tube | 1 | 5 | 电镀 | 是的 |
| HPF-20-02-T-S-17 | 13 | Tube | 1 | 5 | 电镀 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包5个零件) |