HPM-08-06-T-S .200"电源针脚料带

特色

  • 端子系统:.045" (1.14 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直、直角

  • 间距:.200"(5.08 mm)

  • 针脚:通孔式、表面安装

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 50 100 500 1000 2000 5000 10000
价格 $3.461 $2.822 $2.396 $2.129 $1.676 $1.525 $1.224 $0.922
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

HPF系列缩略图
HPF

.200"电源插座料带
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
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害(镍)的风险。www.p65warnings.ca.gov