HPW-11-05-T-S-710-145 - .200"电源板堆叠器

特色

  • 端子系统:.045" (1.14 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.200"(5.08 mm)

  • 针脚:通孔式、表面安装

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
查看对接产品:
对接产品
此零件不提供在线定价。
对接零件
hpf-11-01-t-s
HPF-11-01-T-S

.200"电源插座料带

加入购物车