HSEC1-010-01-F-DV-WT-TR - 1.00 mm Edge Rate®高速侧边卡连接器,垂直
特色
可选焊接片,用于提高机械强度
1.00 mm间距,多达140个针位数
适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
额定电流:最大2.2 A
额定电压:最大215 VAC/304 VDC
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
| HSEC1-010-01-F-DV-WT-FR | 0 | 带式和卷盘 | 350 | 350 | 封装 | 不支持 |
| HSEC1-010-01-L-DV-WT-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 350 | 电镀 | 不支持 |
| HSEC1-010-01-S-DV-WT-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 350 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包350个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |