Edge Rate®端子针对信号完整性效能优化
1.5 mm端子滑动范围
在以“拉链”方式拆拔时展现出耐用性
高达56 Gbps PAM4性能
0.50 mm、0.635 mm或0.80 mm间距系统
堆叠高度从5 mm到18 mm不等
在0.635 mm间距系统上实现2.5 mm超纤细外形宽度
0.50 mm间距系统相比0.80 mm间距系统可节省多达40%的PCB空间
Samtec 的 Edge Rate® 端子系统旨在实现高达 56 Gbps PAM4 的高速性能,具有更高的耐用性和使用寿命。Edge Rate® 连接器料带提供 0.50、0.635 或 0.80 mm 间距,具有多种堆叠高度和加固功能。高速 Generate® 侧边卡插座具有坚固耐用的 Edge Rate® 端子,间距为 0.60 mm、0.80 mm 或1.00 mm,并可选择方向。
AcceleRate® mP 电源/信号阵列提供非凡密度,具有多达 10 个电源刀片(每个刀片 22 安培),以及多达 240 个信号位,支持 64 Gbps PAM4 应用。Q Series® 连接器采用一体式金属板,可提供高达 25 安培的功率,采用节省空间的设计,可提供高达 28 Gbps NRZ 的可靠性能。
其他耐用型高速解决方案包括带有耐用焊接片、电路板锁或焊料锁的微间距侧边卡插座。高稳定性、高速 Razor Beam™ 连接器采用细长型设计,可自动对接,可选 EMI 屏蔽和多种堆叠高度,可提高灵活性。
Edge Rate®耐用型高速连接器料带
这些Edge Rate®耐用型高速连接器料带的端子经过优化,具有信号完整性性能、更高的耐用性和使用寿命。
特色
产品
高速0.60 mm间距侧边卡
SAMTEC 的 Generate® 0.60 mm 间距侧边卡插座采用差分对 Edge rate® 触点,可实现 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)性能并支持 PCIe® 6.0;符合 SFF-TA-1002 规范。
特色
0.60 mm间距差分对系统
支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用
符合SFF-TA-1002:x4 (1C)、 x8 (2C)、x16 (4C和4C+)
Edge Rate®端子针对信号完整性效能优化
提供0.60 mm间距,可与高速电缆组件 (GC6) 对接
产品
Generate®高速0.80 mm间距侧边卡插座
Samtec的Generate® 0.80 mm间距侧边卡插座具有针对信号完整性性能进行优化的Edge Rate®端子。提供垂直、直角、边缘安装、直通和电源/信号组合插座,可实现灵活设计。
特色
56 Gbps PAM4性能
耐用型Edge Rate®端子
卡槽:1.60 mm(.062")
单端和差分对信号传输
垂直、直角、边缘安装
可选择板锁和电缆闭锁功能
可选焊接片,用于提高机械强度
用于加高板堆叠的RU8系统
产品
高速1.00 mm间距侧边卡
SAMTEC 的 Generate® 1.00 mm 间距侧边卡插座具有坚固耐用的 Edge rate® 触点和偏差抑制功能,支持高达 28 Gbps NRZ 的速度。
特色
28 Gbps NRZ性能
耐用型Edge Rate®端子可减少串扰并延长周期寿命
共有20 - 140个端子
适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
可选焊接片和定位销
产品
微间距插卡式插座
这些微间距侧边卡插座具有多种中心线和方向,包括 0.50 mm、0.635 mm、0.80 mm、1.00 mm、1.27 mm 和 2.00 mm、垂直、直角、边缘和表面安装,以及通孔尾部。
特色
性能高达56 Gbps NRZ
针对厚度为.062"(1.60 mm)和.093"(2.36 mm)的卡的解决方案
可选间距:0.50 mm、0.635 mm、0.80 mm、1.00 mm、1.27 mm、2.00 mm
垂直、直角、边缘安装
提供表面安装和通孔式
产品
AcceleRate® mP 0.635 mm信号/电源阵列
这些0.635 mm间距的高密度高速信号/电源阵列可实现64 Gbps PAM4速度,并且具有旋转电源刀片,可提高性能并简化分路区域(BOR)。
特色
一流的功率和信号密度
电源插片可90º旋转,使其能够平等地获得热量释放,以实现均匀冷却,增加电流容量并减少拥挤
支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用
端子开放式设计,具有最大的接地和布线灵活性
高密度多排设计
轻薄型 5 mm 和 10 mm 堆叠高度;路线图上可达 16 mm
总共4、6、8或10个电源刀片
总共 60、120、180 或 240 个信号位置
0.635 mm信号间距
可选择定位销
标准焊接片,用于牢固连接至电路板
用于盲插的顶针导柱
产品
Q Strip®高速接地平面连接器
Samtec Q Strip®高速接地平面连接器专为对信号完整性要求极高的高速板对板应用而设计。
特色
性能:高达14.0 GHz /28 Gbps
佩带电源/接地
连接器-连接器保持选项
垂直、正交和共面应用
端子:最多有180个I/O口
堆叠高度:5 mm-25 mm
产品
Q Rate®超薄高速连接器
Q Rate®超薄高速连接器配备集成电源/接地平面和耐用型Edge Rate®端子,具有高可靠性和高性能。
特色
性能达到28 Gbps
耐用型Edge Rate®端子
佩带电源/接地
多达156个针位数
细长型(宽度小于5.00 mm)
产品
Q2™耐用型带护罩高速连接器
这些耐用型带护罩高速连接器带有接地平面和高滑动范围端子。
特色
性能高达25 Gbps NRZ
增大插入深度
两级热插拔
佩带电源/接地
可选带护罩型
电源组合选项
端子:最多有208个I/O口
堆叠高度:10.00 mm-16.00 mm
产品
Razor Beam™自动对接连接器
高速、高密度 Razor Beam™ 自动对接连接器可降低库存成本,并提供多种间距和引线样式,以提高灵活性。
特色
0.50 mm、0.635 mm或0.80 mm间距系统
用于高速微间距系统的Razor Beam™端子
对接和拆拔力约为普通微间距连接器的4-6倍
用于EMI保护的屏蔽选项
自动对接连接器可节省库存成本,并可在多种堆叠高度之间通用
从5 mm到12 mm的10个堆叠高度选项
最多有100个端子
平行、垂直和共面系统
对接时会发出咔嗒声
可提供润滑选项
产品
E.L.P.™高对接循环连接器
这些高对接循环连接器依照严格的标准进行了测试,以评估端子在模拟的贮藏和现场条件下的耐受性。
特色
通过了10年混合流动气体腐蚀测试(MFG)
高对接次数(250至2,500次)
提供多种多样的高可靠性耐用型端子系统
提供多种多样的连接器类型和间距
产品