HSEC1-010-01-S-DV-A-K-FR - 1mm 28 Gbps High Speed SMT Card Edge Connector, 20 Pin, Vertical, .062in Card, 30µin Gold/Tin, A Pin, K Pad, Full Reel
特色
可选焊接片,用于提高机械强度
1.00 mm间距,多达140个针位数
适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
额定电流:最大2.2 A
额定电压:最大215 VAC/304 VDC
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。