HSEC8-109-01-L-RA-BL-TR - .8mm 28Gbps High Speed SMT Card Edge Connector, 18 Pin, Right Angle, .062in Card, 10µin Gold/Tin, Lock, Tape & Reel
HSEC8-RA是一款直角0.80 mm间距卡缘连接器。使用Samtec的Edge Rate®端子系统,该系列专为需要高对接周期和28Gbps性能的应用而设计。HSEC8-RA可用于 1.60mm (0.062") 的卡,还兼容ECDP电缆系统,用于线对板应用。
特色
28 Gbps NRZ性能
耐用型Edge Rate®端子
单端和差分对信号传输
卡槽:.062"(1.60 mm)
额定电流:最大2.6 A
额定电压:最大175 VAC/247 VDC
焊片(用于提高机械强度)
可选择板锁和电缆闭锁功能
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| HSEC8-109-01-L-RA-BL | 0 | 托盘 | 45 | 45 | 封装 | 不支持 |
| HSEC8-109-01-L-RA-BL-FR | 0 | 带式和卷盘 | 225 | 225 | 封装 | 不支持 |
| HSEC8-109-01-S-RA-BL-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 225 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包225个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |