HSEC8-110-01-L-D-EM2 0.80 mm Generate®高速侧边卡连接器,边缘安装
HSEC8-EM是一款垂直边缘安装0.80 mm间距卡缘连接器。该系列采用Samtec的Edge Rate®端子系统,专为需要高对接周期和28 Gbps性能的应用而设计。HSEC8-EM可用于1.60 mm(.062")卡,还兼容ECDP电缆系统,适用于线对板应用。
特色
28 Gbps NRZ性能
耐用型Edge Rate®端子
单端和差分对信号传输
卡槽:.062"(1.60 mm)
额定电流:最大2.8 A
额定电压:最大240 VAC/339 VDC
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
焊片(用于提高机械强度)
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。