HSEC8-113-01-L-DV-L-TR - 0.80 mm Generate®高速侧边卡电缆组件,垂直

HSEC8-DV是一款垂直安装0.80 mm间距卡缘连接器,使用Samtec的Edge Rate®端子系统,专为需要高对接周期和28Gbps性能的应用而设计。HSEC8-DV可用于1.60mm (.062")和2.36mm (.093") 的卡,还兼容ECDP电缆系统,用于线对板应用。

特色

  • 28 Gbps NRZ性能

  • 耐用型Edge Rate®端子

  • 单端和差分对信号传输

  • 卡槽:.062"(1.60 mm)

  • 额定电流:最大2.8 A

  • 额定电压:最大240 VAC/339 VDC

  • 提供直通式选项(HSEC8-PE)

  • 可选择板锁和电缆闭锁功能

  • 可选焊接片,用于提高机械强度

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
间距 1 10 25 50 100 500 1000 2000
价格 $7.261 $6.711 $6.344 $6.114 $4.781 $4.335 $3.446 $2.556
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbps NRZ 支持 支持 支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
插拔件组件

相关组件

HSEC8-EM系列缩略图
HSEC8-EM

0.80 mm Generate®高速侧边卡连接器,边缘安装

HSEC8-RA系列缩略图
HSEC8-RA

0.80 mm Generate®高速侧边卡连接器,直角

HSEC8-PV系列缩略图
HSEC8-PV

0.80 mm Generate®高速电源/信号组合侧边卡连接器

HSEC8-DP系列图片
HSEC8-DP

0.80 mm Generate®高速差分对垂直侧边卡连接器

对接连接器

HSC8系列缩略图
HSC8

0.80 mm高速转接卡

ECDP系列缩略图
ECDP

0.80 mm侧边卡双芯电缆组件
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
加州65号提案 警告:癌症风险(铍和镍)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
PFAS 没有已知的PFAS
商标 EDGE RATE
监管验证方式 自动

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策