HSEC8-120-01-L-RA 0.80 mm Generate®高速侧边卡连接器,直角
HSEC8-RA是一款直角0.80 mm间距卡缘连接器。使用Samtec的Edge Rate®端子系统,该系列专为需要高对接周期和28Gbps性能的应用而设计。HSEC8-RA可用于 1.60mm (0.062") 的卡,还兼容ECDP电缆系统,用于线对板应用。
特色
28 Gbps NRZ性能
耐用型Edge Rate®端子
单端和差分对信号传输
卡槽:.062"(1.60 mm)
额定电流:最大2.6 A
额定电压:最大175 VAC/247 VDC
焊片(用于提高机械强度)
可选择板锁和电缆闭锁功能
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| 明天发货:10件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSEC8-120-01-L-RA-FR | 0 | 带式和卷盘 | 250 | 250 | 封装 | 不支持 |
| HSEC8-120-01-L-RA-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 250 | 封装 | 不支持 |
| HSEC8-120-01-S-RA | 0 | 托盘 | 50 | 50 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 托盘(每包50件) |