HSEC8-130-01-SM-DV-A-TR - 0.80 mm Generate®高速侧边卡电缆组件,垂直
HSEC8-DV是一款垂直安装0.80 mm间距卡缘连接器,使用Samtec的Edge Rate®端子系统,专为需要高对接周期和28Gbps性能的应用而设计。HSEC8-DV可用于1.60mm (.062")和2.36mm (.093") 的卡,还兼容ECDP电缆系统,用于线对板应用。
特色
28 Gbps NRZ性能
耐用型Edge Rate®端子
单端和差分对信号传输
卡槽:.062"(1.60 mm)
额定电流:最大2.8 A
额定电压:最大240 VAC/339 VDC
提供直通式选项(HSEC8-PE)
可选择板锁和电缆闭锁功能
可选焊接片,用于提高机械强度
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| HSEC8-130-01-SM-DV-A | 0 | 托盘 | 70 | 70 | 封装 | 不支持 |
| HSEC8-130-01-SM-DV-A-FR | 0 | 带式和卷盘 | 275 | 275 | 封装 | 不支持 |
| HSEC8-130-01-L-DV-A-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 275 | 电镀 | 不支持 |
| HSEC8-130-01-S-DV-A-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 275 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包275个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |