HSEC8-149-01-S-DV-A-L-FR - 0.80 mm Generate®高速侧边卡电缆组件,垂直
HSEC8-DV是一款垂直安装0.80 mm间距卡缘连接器,使用Samtec的Edge Rate®端子系统,专为需要高对接周期和28Gbps性能的应用而设计。HSEC8-DV可用于1.60mm (.062")和2.36mm (.093") 的卡,还兼容ECDP电缆系统,用于线对板应用。
特色
28 Gbps NRZ性能
耐用型Edge Rate®端子
单端和差分对信号传输
卡槽:.062"(1.60 mm)
额定电流:最大2.8 A
额定电压:最大240 VAC/339 VDC
提供直通式选项(HSEC8-PE)
可选择板锁和电缆闭锁功能
可选焊接片,用于提高机械强度
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。