HTMS-102-01-S-D-SM 通孔式微型插头,0.050" x 0.100"间距
HTMS是一款通孔式PCB安装插头料带。它在端子之间使用0.050" (1.27mm)间距,两排之间使用0.100" (2.54mm)间距,为PCB设计人员提供了更大的灵活性。HTMS提供垂直或直角方向以及多种引线样式。
特色
应用:单排或双排设计可选顶针,多达100个端子
端子系统:.018" (0.46 mm)方形接线柱
组装方向:垂直、直角
间距:.050"(1.27 mm)
针脚:通孔式
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。