HTMS-125-01-S-S - .050inx.100in Micro High Temp Pin Header, 25 Pin, 1 Row, Through Hole, 30µin Gold/Tin, .120in Post
HTMS是一款通孔式PCB安装插头料带。它在端子之间使用0.050" (1.27mm)间距,两排之间使用0.100" (2.54mm)间距,为PCB设计人员提供了更大的灵活性。HTMS提供垂直或直角方向以及多种引线样式。
特色
应用:单排或双排设计可选顶针,多达100个端子
端子系统:.018" (0.46 mm)方形接线柱
组装方向:垂直、直角
间距:.050"(1.27 mm)
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
| 明天发货:127件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTMS-125-01-L-S | 127 | Tube | 1 | 18 | 电镀 | 是的 |
| HTMS-125-01-T-S | 127 | Tube | 1 | 18 | 电镀 | 是的 |
| HTMS-125-01-G-S | 127 | Tube | 1 | 18 | 电镀 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包18个零件) |